|
|
03020Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8. Tlačný čep z oceli. Pružina pružinová ocel tř. D.Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | L | H | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03020-205 | ocel | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 9 | 25 | | | 1,13 € | | 03020-206 | ocel | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 | | | 1,20 € | | 03020-208 | ocel | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 22 | 43 | | | 1,43 € | | 03020-210 | ocel | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 54 | | | 1,50 € | | 03020-212 | ocel | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 36 | 94 | | | 2,15 € | | 03020-216 | ocel | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 60 | 110 | | | 2,90 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|