|
|
03020Pružné opěrky s drážkou a tlačným čepem, z oceli |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8. Tlačný čep z oceli. Pružina pružinová ocel tř. D.Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | L | H | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03020-04 | ocel | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 | | | 0,98 € | | 03020-05 | ocel | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 6 | 20 | | | 0,97 € | | 03020-06 | ocel | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 | | | 0,97 € | | 03020-08 | ocel | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 15 | 30 | | | 1,22 € | | 03020-10 | ocel | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 35 | | | 1,30 € | | 03020-12 | ocel | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 30 | 55 | | | 1,94 € | | 03020-16 | ocel | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 45 | 100 | | | 2,67 € | | 03020-20 | ocel | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 60 | 120 | | | 4,34 € | | 03020-104 | ocel | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 3 | 10 | | | 1,12 € | | 03020-105 | ocel | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 3 | 10 | | | 1,12 € | | 03020-106 | ocel | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | | | 1,18 € | | 03020-108 | ocel | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 7 | 15 | | | 1,41 € | | 03020-110 | ocel | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 9 | 16 | | | 1,46 € | | 03020-112 | ocel | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 14 | 26 | | | 2,09 € | | 03020-116 | ocel | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 22 | 50 | | | 2,81 € | | 03020-120 | ocel | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 30 | 60 | | | 4,39 € | | 03020-205 | ocel | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 9 | 25 | | | 1,13 € | | 03020-206 | ocel | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 | | | 1,20 € | | 03020-208 | ocel | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 22 | 43 | | | 1,43 € | | 03020-210 | ocel | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 54 | | | 1,50 € | | 03020-212 | ocel | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 36 | 94 | | | 2,15 € | | 03020-216 | ocel | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 60 | 110 | | | 2,90 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|