|
|
03000Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, dlouhé provedení, standardní... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8. Kulička ocelová. Pružina z pružinové oceli, třída D.Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | H | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03000-404 | M4 | 2,5 | 16 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 | | | 1,10 € | | 03000-405 | M5 | 3 | 20 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 | | | 1,10 € | | 03000-406 | M6 | 3,5 | 25 | 1 | 1 | 9 | 13 | | | 1,10 € | | 03000-408 | M8 | 5 | 30 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 | | | 1,47 € | | 03000-410 | M10 | 6 | 35 | 2 | 1,6 | 20 | 40 | | | 1,64 € | | 03000-412 | M12 | 8 | 40 | 2,5 | 2 | 30 | 55 | | | 2,39 € | | 03000-416 | M16 | 10 | 45 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 | | | 3,22 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|