|
|
03000Pružné opěrky s drážkou a kuličkou, zvětšená síla pružiny |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8. Kulička ocelová. Pružina z pružinové oceli, třída D.Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | H | N | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03000-203 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 5 | 7 | | | 1,20 € | | 03000-204 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 12 | 22 | | | 0,94 € | | 03000-205 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 19 | 30 | | | 0,93 € | | 03000-206 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 28 | 40 | | | 0,93 € | | 03000-208 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 47 | 73 | | | 1,21 € | | 03000-210 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 66 | 100 | | | 1,29 € | | 03000-212 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 66 | 120 | | | 1,99 € | | 03000-216 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 90 | 180 | | | 2,66 € | | 03000-220 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 115 | 240 | | | 3,96 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|