|
|
|
03031Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, z oceli,... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli, třída pevnosti 5.8. Kulička z oceli. Pružina z pružinové oceli, tř. D.
Závitová pojistka z nylonu.Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Odkaz na výkres:L2 = cca dvě otáčky závitu Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem, z oceli, standardní síla pružiny, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | L1 | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Moment zašroubování cca Nm | Moment vyšroubování cca Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03031-03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 4 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0,1 | 0,07 |  | | 2,78 € | | | 03031-04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 0,18 | 0,12 |  | | 2,40 € | | | 03031-05 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 6 | 2,5 | 6 | 11 | 0,12 | 0,08 |  | | 2,37 € | | | 03031-06 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 9 | 13 | 0,44 | 0,21 |  | | 2,27 € | | | 03031-08 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 8 | 4 | 15 | 30 | 1,1 | 0,38 |  | | 2,75 € | | | 03031-10 | M10 | 6 | 2 | 23 | 9 | 5 | 20 | 40 | 1,3 | 0,6 |  | | 2,98 € | | | 03031-12 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 10 | 6 | 30 | 55 | 2 | 1,3 |  | | 5,07 € | | | 03031-16 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 14 | 8 | 65 | 125 | 3,9 | 3 |  | | 7,25 € | |
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem, z oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | L1 | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Moment zašroubování cca Nm | Moment vyšroubování cca Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03031-203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 4 | 1,5 | 5 | 7 | 0,1 | 0,07 |  | | 3,19 € | | | 03031-204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 5 | 2 | 12 | 22 | 0,18 | 0,12 |  | | 2,53 € | | | 03031-205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 6 | 2,5 | 19 | 30 | 0,12 | 0,08 |  | | 2,50 € | | | 03031-206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 7 | 3 | 28 | 40 | 0,44 | 0,21 |  | | 2,53 € | | | 03031-208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 8 | 4 | 47 | 73 | 1,1 | 0,38 |  | | 3,09 € | | | 03031-210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 9 | 5 | 66 | 100 | 1,3 | 0,6 |  | | 3,37 € | | | 03031-212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 10 | 6 | 66 | 120 | 2 | 1,3 |  | | 5,66 € | | | 03031-216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 14 | 8 | 90 | 180 | 3,9 | 3 |  | | 8,04 € | |
|
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|