Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, nerezová ocel
03055-01

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Upozornění:Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků.
Ovládání tlačného čepu se provádí v axialním směru.
Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03055-01 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, nerezová ocel 287 kB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, nerezová ocel
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03055-01-05M52,42,3180,80,81,551703040-905 5,85 €
03055-01-06M62,72,52011261703040-906 5,85 €
03055-01-08M83,53221,41,22,572903040-908 6,70 €
03055-01-10M1043221,41,6383103040-910 7,83 €
03055-01-12M126428224104703040-912 9,98 €
03055-01-16M167,55322,52,55388503040-916 15,70 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83