| 03069-04015 | - / M4 | 4 | rozměr z příslušné produktové stránky | 1,5 | rozměr z příslušné produktové stránky | 5 | 0,5 |  | | 4,98 € | |
| 03069-05020 | Ø4 / M5 | 5 | rozměr z příslušné produktové stránky | 2 | rozměr z příslušné produktové stránky | 6 | 0,5 |  | | 4,98 € | |
| 03069-06020 | Ø5 / M6 | 6 | rozměr z příslušné produktové stránky | 2 | rozměr z příslušné produktové stránky | 8 | 0,7 |  | | 4,98 € | |
| 03069-08030 | Ø6 / M8 | 8 | rozměr z příslušné produktové stránky | 3 | rozměr z příslušné produktové stránky | 10 | 1 |  | | 5,21 € | |
| 03069-10040 | Ø8 / M10 | 10 | rozměr z příslušné produktové stránky | 4 | rozměr z příslušné produktové stránky | 12 | 1,2 |  | | 6,14 € | |
| 03069-12060 | Ø10 / M12 | 12 | rozměr z příslušné produktové stránky | 6 | rozměr z příslušné produktové stránky | 14 | 1,5 |  | | 6,34 € | |
| 03069-16080 | Ø12 / M16 | 16 | rozměr z příslušné produktové stránky | 8 | rozměr z příslušné produktové stránky | 18 | 2 |  | | 11,27 € | |