Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
03055

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03055 Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové 295 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, nerezové

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03055-03M311,51010,40,70,42,503040-903  6,24 €
03055-04M41,51,5150,60,61,351603040-904  5,21 €
03055-05M52,42,3180,80,81,551703040-905  5,18 €
03055-06M62,72,52011261703040-906  5,18 €
03055-08M83,53221,41,22,572903040-908  5,89 €
03055-10M1043221,41,6383103040-910  6,90 €
03055-12M126428224104703040-912  8,80 €
03055-16M167,55322,52,55388503040-916  13,85 €

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, zvětšená síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, zvětšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03055-205M52,42,3180,80,81,592603040-905  5,55 €
03055-206M62,72,520112113503040-906  5,55 €
03055-208M83,53221,41,22,5154803040-908  6,37 €
03055-210M1043221,41,63155803040-910  7,38 €
03055-212M126428224197403040-912  9,43 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83