|
|
|
03070Pružné opěrky v hladkém provedení, nerezová ocel |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro a pružina z nerezové oceli. Kulička z nerezové oceli nebo POM.Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | Zdvih S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03070-02 | nerezová ocel | 2 | 1,5 | 2,5 | 3 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 2,5 |  | | 1,68 € | | | 03070-03 | nerezová ocel | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 0,8 | 0,65 | 1,7 | 3,4 |  | | 1,08 € | | | 03070-04 | nerezová ocel | 4 | 3 | 4,6 | 5 | 1 | 0,8 | 3 | 7 |  | | 0,95 € | | | 03070-05 | nerezová ocel | 5 | 4 | 5,6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 |  | | 0,97 € | | | 03070-06 | nerezová ocel | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 1 | 1,5 | 6 | 12 |  | | 0,99 € | | | 03070-08 | nerezová ocel | 8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 1 | 1,8 | 6 | 12 |  | | 1,20 € | | | 03070-10 | nerezová ocel | 10 | 8 | 12 | 13,5 | 2,5 | 2,7 | 10 | 20 |  | | 1,56 € | | | 03070-12 | nerezová ocel | 12 | 10 | 14 | 16 | 2,5 | 3,5 | 15 | 25 |  | | 1,86 € | | | 03070-304 | POM | 4 | 3 | 4,6 | 5 | 1 | 0,6 | 3 | 7 |  | | 1,00 € | | | 03070-305 | POM | 5 | 4 | 5,6 | 6 | 1 | 0,8 | 4 | 7 |  | | 1,01 € | | | 03070-306 | POM | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 1 | 1,3 | 6 | 12 |  | | 1,05 € | | | 03070-308 | POM | 8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 1 | 1,6 | 6 | 12 |  | | 1,30 € | | | 03070-310 | POM | 10 | 8 | 12 | 13,5 | 2,5 | 2,6 | 10 | 20 |  | | 1,66 € | | | 03070-312 | POM | 12 | 10 | 14 | 16 | 2,5 | 3,3 | 15 | 25 |  | | 2,06 € | |
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|