Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu.
Pružina z nerezové oceli.
Kulička z nerezové oceli nebo POM.
Provedení: Pouzdro černé. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03071 Pružné opěrky v hladkém provedení, plastové 152 kB

Výkresy

Pružné opěrky v hladkém provedení, plastové

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponenty
DD1D2H=ZdvihLL1Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03071-04nerezová ocel434,60,75137 0,58 €
03071-05nerezová ocel545,616147 0,60 €
03071-06nerezová ocel656,51,571612 0,63 €
03071-08nerezová ocel86,58,51,891612 0,75 €
03071-10nerezová ocel108122,713,52,51020 1,37 €
03071-12nerezová ocel1210143,5162,51525 1,75 €
03071-204POM434,60,75137 0,63 €
03071-205POM545,616147 0,64 €
03071-206POM656,51,571612 0,68 €
03071-208POM86,58,51,891612 0,79 €
03071-210POM108122,713,52,51020 1,52 €
03071-212POM1210143,5162,51525 2,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83