|
|
03071Pružné opěrky v hladkém provedení, plastové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu. Pružina z nerezové oceli. Kulička z nerezové oceli nebo POM.Provedení: Pouzdro černé. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | L | L1 | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03071-04 | nerezová ocel | 4 | 3 | 4,6 | 0,7 | 5 | 1 | 3 | 7 | | | 0,56 € | | 03071-05 | nerezová ocel | 5 | 4 | 5,6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | | | 0,59 € | | 03071-06 | nerezová ocel | 6 | 5 | 6,5 | 1,5 | 7 | 1 | 6 | 12 | | | 0,61 € | | 03071-08 | nerezová ocel | 8 | 6,5 | 8,5 | 1,8 | 9 | 1 | 6 | 12 | | | 0,72 € | | 03071-10 | nerezová ocel | 10 | 8 | 12 | 2,7 | 13,5 | 2,5 | 10 | 20 | | | 1,33 € | | 03071-12 | nerezová ocel | 12 | 10 | 14 | 3,5 | 16 | 2,5 | 15 | 25 | | | 1,70 € | | 03071-204 | POM | 4 | 3 | 4,6 | 0,7 | 5 | 1 | 3 | 7 | | | 0,61 € | | 03071-205 | POM | 5 | 4 | 5,6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | | | 0,62 € | | 03071-206 | POM | 6 | 5 | 6,5 | 1,5 | 7 | 1 | 6 | 12 | | | 0,66 € | | 03071-208 | POM | 8 | 6,5 | 8,5 | 1,8 | 9 | 1 | 6 | 12 | | | 0,77 € | | 03071-210 | POM | 10 | 8 | 12 | 2,7 | 13,5 | 2,5 | 10 | 20 | | | 1,47 € | | 03071-212 | POM | 12 | 10 | 14 | 3,5 | 16 | 2,5 | 15 | 25 | | | 2,00 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|