|
|
|
03056Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný kolík 1.4034.
Pružina 1.4310.
Závitová pojistka z nylonu. Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:L2 = cca dvě otáčky závitu
1) Zalepený závitový čep Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | L1 | T1 | N | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Moment zašroubování cca Nm | Moment vyšroubování cca Nm | Objednací číslo Montážního klíče | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03056-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5 | 17 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 6,36 € | | | 03056-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 6,36 € | | | 03056-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7 | 29 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 7,18 € | | | 03056-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 8 | 31 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 8,28 € | | | 03056-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 47 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 11,81 € | | | 03056-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 38 | 85 | 3,9 | 3 | 03040-916 |  |  | 18,83 € | |
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | L1 | T1 | N | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Moment zašroubování cca Nm | Moment vyšroubování cca Nm | Objednací číslo Montážního klíče | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03056-205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 9 | 26 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 6,42 € | | | 03056-206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 35 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 6,42 € | | | 03056-208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 15 | 48 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 7,34 € | | | 03056-210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 15 | 58 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 8,57 € | | | 03056-212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 19 | 74 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 12,14 € | |
|
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|