Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel
03040-02

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Upozornění:Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků.
Ovládání tlačného čepu se provádí v axialním směru.
Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03040-02 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel 255 kB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03040-02-05M52,42,3180,80,81,562003040-905 2,27 €
03040-02-06M62,72,52011272003040-906 2,38 €
03040-02-08M83,53221,41,22,593503040-908 2,78 €
03040-02-10M1043221,41,6393503040-910 3,11 €
03040-02-12M126428224125503040-912 3,99 €
03040-02-16M167,55322,52,554510003040-916 5,08 €
03040-02-20M201074032,5660120- 6,57 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83