Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
03041-01

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli, třída pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina z pružinové oceli, tř. D.

Závitová pojistka z nylonu.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Upozornění:Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků.
Ovládání tlačného čepu se provádí v axialním směru.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03041-01 Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou 259 kB

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným zploštělým kolíkem, z oceli, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1T1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03041-01-05M52,42,31870,80,81,56200,120,0803040-905 3,02 €
03041-01-06M62,72,52071127200,450,2203040-906 3,13 €
03041-01-08M83,532281,41,22,59351,050,3703040-908 3,60 €
03041-01-10M10432291,41,639351,30,603040-910 3,94 €
03041-01-12M12642810224125521,303040-912 6,38 €
03041-01-16M167,5532142,52,55451003,9303040-916 8,87 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83