Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Pouzdro 1.4305.
Kulička 1.4034.
Pružina 1.4310.

Provedení: Leštěno. Kulička tvrzená.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03035 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové 244 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, nerezové

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z nerezové oceli, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z nerezové oceli, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03035-03M31,50,491,51,53 5,18 €
03035-04M42,50,8102410 4,37 €
03035-05M530,9142,5611 4,37 €
03035-06M63,51153913 4,37 €
03035-08M851,51841530 4,75 €
03035-10M10622352035 5,53 €
03035-12M1282,52663055 7,31 €
03035-16M16103,533865125 11,59 €
03035-20M20124,543108016014,47 €
03035-24M24155,548129018023,84 €

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z nerezové oceli, větší síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z nerezové oceli, větší síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03035-203M31,50,491,557 5,73 €
03035-204M42,50,81021222 4,81 €
03035-205M530,9142,51930 4,81 €
03035-206M63,511532840 4,81 €
03035-208M851,51844773 5,20 €
03035-210M106223566100 6,10 €
03035-212M1282,526666120 8,07 €
03035-216M16103,533890180 12,73 €
03035-220M20124,5431011524015,90 €
03035-224M24155,5481213027026,22 €

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z nerezové oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z nerezové oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03035-404M42,50,8162410 5,21 €
03035-405M530,9202,5611 5,21 €
03035-406M63,51253913 5,21 €
03035-408M851,53041530 5,72 €
03035-410M10623552035 6,62 €
03035-412M1282,54063055 8,73 €
03035-416M16103,545865125 13,92 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83