Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
03040

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Upozornění:Tento tlačný prvek se používá převážne jako opěrný kolík nebo pružná zarážka při výrobě nástrojů.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03040 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení 276 kB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1H=ZdvihTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03040-608X30M83,56,230106-1,41,22,582003040-908  16,33 €
03040-608X40M83,56,240208-1,41,22,5102803040-908  18,70 €
03040-608X50M83,56,2503010-1,41,22,5123803040-908  21,78 €
03040-608X60M83,56,2604015-1,41,22,5154503040-908  26,39 €
03040-610X40M104840108-1,41,63123003040-910  17,96 €
03040-610X50M1048502010-1,41,63164603040-910  20,55 €
03040-610X60M1048603015-1,41,63205503040-910  23,66 €
03040-610X80M1048805020-1,41,63256503040-910  28,23 €
03040-612X50M1269,6502010-224205003040-912  20,41 €
03040-612X60M1269,6603015-224257603040-912  22,94 €
03040-612X80M1269,6805020-2243510203040-912  26,01 €
03040-612X100M1269,61007025-2244010203040-912  30,64 €
03040-616X60M167,513,4603012-2,52,55306403040-916  21,87 €
03040-616X80M167,513,4805020-2,52,553011003040-916  25,93 €
03040-616X100M167,513,41007030-2,52,553012003040-916  38,26 €
03040-616X120M167,513,41209040-2,52,552013003040-916  44,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83