Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a pružina z nerezové oceli.
Čepy z nerezové oceli nebo POM.
Provedení: Čep z POM bílý odolávající teplotě +50 °C.Upozornění:

Hladké provedení k zalisování.
Pro upínací otvor se doporučuje tolerance DH7.

Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03077 Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování 139 kB

Výkresy

Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponenty
D

D1D2LL1L2L3H=ZdvihSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03077-04nerezová ocel42,84,610,70,91,85,62,738,2 2,32 €
03077-05nerezová ocel53,85,6120,92,1643,39 2,43 €
03077-06nerezová ocel64,86,51512,38,25,56,112 2,59 €
03077-08nerezová ocel86,28,5181,12,99,56,510,717 2,76 €
03077-10nerezová ocel10811261,54,214,3816,229 3,17 €
03077-204POM42,84,610,70,91,85,62,738,2 2,32 €
03077-205POM53,85,6120,92,1643,39 2,43 €
03077-206POM64,86,51512,38,25,56,112 2,59 €
03077-208POM86,28,5181,12,99,56,510,717 2,76 €
03077-210POM10811261,54,214,3816,229 3,17 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83