|
|
03077Pružné opěrky v hladkém provedení k zalisování |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro a pružina z nerezové oceli. Čepy z nerezové oceli nebo POM.Provedení: Čep z POM bílý odolávající teplotě +50 °C.Upozornění:Hladké provedení k zalisování. Pro upínací otvor se doporučuje tolerance DH7. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03077-04 | nerezová ocel | 4 | 2,8 | 4,6 | 10,7 | 0,9 | 1,8 | 5,6 | 2,7 | 3 | 8,2 | | | 2,25 € | | 03077-05 | nerezová ocel | 5 | 3,8 | 5,6 | 12 | 0,9 | 2,1 | 6 | 4 | 3,3 | 9 | | | 2,36 € | | 03077-06 | nerezová ocel | 6 | 4,8 | 6,5 | 15 | 1 | 2,3 | 8,2 | 5,5 | 6,1 | 12 | | | 2,52 € | | 03077-08 | nerezová ocel | 8 | 6,2 | 8,5 | 18 | 1,1 | 2,9 | 9,5 | 6,5 | 10,7 | 17 | | | 2,68 € | | 03077-10 | nerezová ocel | 10 | 8 | 11 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 | | | 3,08 € | | 03077-204 | POM | 4 | 2,8 | 4,6 | 10,7 | 0,9 | 1,8 | 5,6 | 2,7 | 3 | 8,2 | | | 2,25 € | | 03077-205 | POM | 5 | 3,8 | 5,6 | 12 | 0,9 | 2,1 | 6 | 4 | 3,3 | 9 | | | 2,36 € | | 03077-206 | POM | 6 | 4,8 | 6,5 | 15 | 1 | 2,3 | 8,2 | 5,5 | 6,1 | 12 | | | 2,52 € | | 03077-208 | POM | 8 | 6,2 | 8,5 | 18 | 1,1 | 2,9 | 9,5 | 6,5 | 10,7 | 17 | | | 2,68 € | | 03077-210 | POM | 10 | 8 | 11 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 | | | 3,08 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|