|
|
|
03075Dvojité kuličkové sklapky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro a závorový třmen z mosazi, zinkový tlakový odlitek nebo nerezová ocel 1.4401.
kuličky a pružiny, nerezová ocel. Provedení: Mosaz a tlakový zinkový odlitek, chromovaný. Nerezová ocel, otryskáná. Kuličky a pružiny z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Upozornění:Rychlouzávěr pro rozličné možnosti využití, jako je přidržování dveří, klapek, clon a pod. Dvojitý kuličkový uzávěr se skládá z pouzdra a protikusu, tzv. západkového třmenu, který zapadá do pouzdra. Závorové pouzdro lze do pouzdra vtlačit na straně nebo z čela. Tlak pro zaskočení je nastavitelný.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Ocelový klíč | Povrch základního tělesa | A | A1 | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | Přídržná síla cca N | Síla pružiny | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03075-44 | mosaz | - | chromováno | 35 | 15 | 7,9 | 7 | 10 | 3,8 | 9,3 | 1,8 | 10 | 2 | 11,8 | 44 | 25 | 10±2 | standardní |  | | 6,95 € | | | 03075-50 | mosaz | - | chromováno | 40 | 20 | 8,8 | 7,9 | 10,8 | 3,8 | 10,6 | 2 | 11,2 | 2 | 13 | 49 | 29,5 | 35±5 | standardní |  | | 4,42 € | | | 03075-60 | mosaz | - | chromováno | 50 | 24 | 11 | 9 | 13,5 | 4,8 | 13,2 | 2,4 | 13,5 | 2,2 | 15,9 | 60 | 36 | 30±7 | standardní |  | | 5,89 € | | | 03075-70 | mosaz | - | chromováno | 58 | 30 | 13 | 12 | 16 | 4,8 | 15 | 2,4 | 15,7 | 2,2 | 18,5 | 68,4 | 40 | 25±5 | standardní |  | | 10,36 € | | | 03075-430 | zinek | - | chromováno | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | standardní |  | | 3,85 € | | | 03075-500 | zinek | - | chromováno | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | standardní |  | | 4,32 € | | | 03075-700 | zinek | - | chromováno | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | standardní |  | | 5,08 € | | | 03075-322 | nerezová ocel | 1.4401 | pískováno | 25 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3,2 | 9 | 2 | 8,5 | 2 | 11,5 | 32 | 18 | 8 | standardní |  | | 12,98 € | | | 03075-432 | nerezová ocel | 1.4401 | pískováno | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 10,5 | 3,2 | 10 | 2,5 | 11 | 2,5 | 13,5 | 43 | 25 | 13 | standardní |  | | 18,06 € | | | 03075-502 | nerezová ocel | 1.4401 | pískováno | 40 | 20 | 10 | 9 | 12,9 | 4,2 | 12,2 | 2,9 | 13,2 | 2,9 | 15,9 | 50 | 30 | 18 | standardní |  | | 22,68 € | | | 03075-702 | nerezová ocel | 1.4401 | pískováno | 60 | 30 | 13 | 10,5 | 17 | 4,2 | 17 | 4 | 19 | 4 | 23 | 70 | 42 | 38 | standardní |  | | 26,51 € | |
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|