|
|
|
03074Pružné opěrky v hladkém provedení, oboustranné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro mosazné. Kulička a pružina z nerezové oceli.Provedení: Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | L | H=Zdvih | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03074-025 | 2,5 | 2 | 2,55 | 6 | 0,65 | 1,5 | 2,8 |  | | 2,55 € | | | 03074-03 | 3 | 2,5 | 3,05 | 8 | 0,8 | 2,5 | 6 |  | | 2,33 € | | | 03074-04 | 4 | 3 | 4,05 | 10 | 0,9 | 3 | 7 |  | | 1,79 € | | | 03074-05 | 5 | 4 | 5,05 | 12 | 1,2 | 4 | 8 |  | | 1,87 € | | | 03074-06 | 6 | 5 | 6,05 | 16 | 1,6 | 6 | 10 |  | | 2,05 € | | | 03074-08 | 8 | 6 | 8,05 | 20 | 2 | 8 | 12 |  | | 2,25 € | | | 03074-10 | 10 | 8 | 10,05 | 24 | 2,9 | 10 | 16 |  | | 2,97 € | |
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|