Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou, nerezové
03033

Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezové provedení A1:
Závitové pouzdro 1.4305.
Tlačná pružina 1.4310.
Kulička, keramika Si3N4

Nerezové provedení A4:
Závitové pouzdro 1.4404.
Tlačná pružina 1.4401.
Kulička, keramika Si3N4.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:

Nitrid křemíku Si3N4 se vyznačuje zejména kombinací vynikajících vlastností materiálu. Mezi ně patří např. vysoká houževnatost a pevnost, vynikající odolnost proti opotřebení a chemická odolnost.

Použité materiály umožňují širokou paletu aplikací. V případě požadavků na velmi vysokou odolnost proti korozi se doporučují pouzdra s odpruženou kuličkou z nerezové oceli A4.

Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03033 Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou, nerezové 252 kB

Výkresy

Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou, nerezové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DOcelový
klíč
D1H=ZdvihLSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Unášecí profilCADPřís.CenaObjednat
03033-03M31.43051,50,491,51,53vnitřní šestihran 6,06 €
03033-031M31.44041,50,491,51,53vnitřní šestihran 8,80 €
03033-04M41.43052,50,8102410vnitřní šestihran 5,14 €
03033-041M41.44042,50,8102410vnitřní šestihran 7,44 €
03033-05M51.430530,9142,5611vnitřní šestihran 5,20 €
03033-051M51.440430,9142,5611vnitřní šestihran 7,44 €
03033-06M61.43053,51153913vnitřní šestihran 5,20 €
03033-061M61.44043,51153913vnitřní šestihran 7,44 €
03033-08M81.430551,51841530vnitřní šestihran 6,04 €
03033-081M81.440451,51841530vnitřní šestihran 8,58 €
03033-10M101.4305622352035vnitřní šestihran 7,45 €
03033-101M101.4404622352035vnitřní šestihran 10,64 €
03033-12M121.430582,52663055vnitřní šestihran 9,60 €
03033-121M121.440482,52663055vnitřní šestihran 13,70 €
03033-16M161.4305103,533865125vnitřní šestihran 13,21 €
03033-161M161.4404103,533865125vnitřní šestihran 18,92 €
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83