|
|
|
03041Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli, třída pevnosti 5.8. Tlačný čep z oceli. Pružina z pružinové oceli, tř. D.
Závitová pojistka z nylonu.Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:L2 = cca dvě otáčky závitu
1) Zalepený závitový čep Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z oceli, standardní síla pružiny, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | L1 | T1 | N | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Moment zašroubování cca Nm | Moment vyšroubování cca Nm | Objednací číslo Montážního klíče | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03041-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 2,84 € | | | 03041-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 2,92 € | | | 03041-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 3,35 € | | | 03041-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 3,71 € | | | 03041-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 6,04 € | | | 03041-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 3,9 | 3 | 03040-916 |  |  | 8,34 € | |
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z oceli, malá síla pružiny, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | L1 | T1 | N | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Moment zašroubování cca Nm | Moment vyšroubování cca Nm | Objednací číslo Montážního klíče | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03041-105 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 2,90 € | | | 03041-106 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 2,98 € | | | 03041-108 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 3,38 € | | | 03041-110 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 3,71 € | | | 03041-112 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 5,85 € | | | 03041-116 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | 3,9 | 3 | 03040-916 |  |  | 8,15 € | |
|
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | D | D1 | H=Zdvih | L | L1 | T1 | N | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Moment zašroubování cca Nm | Moment vyšroubování cca Nm | Objednací číslo Montážního klíče | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03041-205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 7 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 11 | 29 | 0,12 | 0,08 | 03040-905 |  |  | 2,84 € | | | 03041-206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | 37 | 0,45 | 0,22 | 03040-906 |  |  | 2,97 € | | | 03041-208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 8 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 22 | 65 | 1,05 | 0,37 | 03040-908 |  |  | 3,44 € | | | 03041-210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 9 | 1,4 | 1,6 | 3 | 19 | 70 | 1,3 | 0,6 | 03040-910 |  |  | 3,75 € | | | 03041-212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 10 | 2 | 2 | 4 | 25 | 85 | 2 | 1,3 | 03040-912 |  |  | 6,00 € | | | 03041-216 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5 | 60 | 150 | 3,9 | 3 | 03040-916 |  |  | 8,28 € | |
|
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|