Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
03059

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Tlačný kolík z POM.
Pružina z nerezové oceli 1.4310.

Závitová pojistka z nylonu.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03059 Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou 209 kB

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s vnitřním šestihranem, s tlačným kolíkem, z POM, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLL1T1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03059-05M52,42,31870,80,81,55170,120,0803040-905  6,13 €
03059-06M62,72,52071126170,450,2203040-906  6,11 €
03059-08M83,532281,41,22,57291,050,3703040-908  6,87 €
03059-10M10432291,41,638311,30,603040-910  7,90 €
03059-12M12642810224104721,303040-912  11,44 €
03059-16M167,5532142,52,5538853,9303040-916  17,97 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83