Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pouzdra s odpruženou kuličkou s hlavou, z oceli nebo nerezové oceli
03073

Pouzdra s odpruženou kuličkou s hlavou, z oceli nebo nerezové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezoví ocel bez povrchové úpravy.
Kulička z kalené oceli nebo z kalené nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03073 Pouzdra s odpruženou kuličkou s hlavou, z oceli nebo nerezové oceli 237 kB

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou s hlavou, z oceli nebo nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1D2H=ZdvihLL1SSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03073-04automatová ocelM42,570,813102410 3,09 €
03073-05automatová ocelM538,50,917132,5611 3,15 €
03073-06automatová ocelM63,510116123913 3,17 €
03073-08automatová ocelM85131,5211641530 3,61 €
03073-10automatová ocelM106162262052040 4,22 €
03073-12automatová ocelM128182,5322563055 4,45 €
03073-041nerezová ocelM42,570,813102410 5,00 €
03073-051nerezová ocelM538,50,917132,5611 5,22 €
03073-061nerezová ocelM63,510116123913 5,32 €
03073-081nerezová ocelM85131,5211641530 6,95 €
03073-101nerezová ocelM106162262052035 8,02 €
03073-121nerezová ocelM128182,5322563055 9,37 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83