Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou
03026

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro 1.4305.
Tlačný kolík 1.4034.
Pružina 1.4310.

Závitová pojistka z nylonu.
Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03026 Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou 188 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, se závitovou pojistkou

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny, se závitovou pojistkou

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLL1NSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
03026-04M41,81,5950,66200,180,12 3,35 €
03026-05M52,421260,86200,120,08 3,38 €
03026-06M62,7214717200,440,21 3,54 €
03026-08M8421681,215301,10,38 4,44 €
03026-10M104,52,51991,620351,360,62 5,07 €
03026-12M1263,52210230552,111,41 8,06 €
03026-16M168,54,524142,5451003,953,05 10,86 €

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, malá síla pružiny, se závitovou pojistkou

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, malá síla pružiny, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLL1NSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
03026-104M41,81,5950,63100,180,12 3,83 €
03026-105M52,421260,83100,120,08 3,90 €
03026-106M62,7214714100,440,21 3,90 €
03026-108M8421681,27151,10,38 4,85 €
03026-110M104,52,51991,69161,360,62 5,46 €
03026-112M1263,52210214262,111,41 8,58 €
03026-116M168,54,524142,522503,953,05 12,01 €

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou a s drážkou, s tlačným kolíkem, z nerezové oceli, větší síla pružiny, se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLL1NSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
03026-205M52,421260,89250,120,08 3,93 €
03026-206M62,72147111250,440,21 3,93 €
03026-208M8421681,222431,10,38 4,91 €
03026-210M104,52,51991,620541,360,62 5,55 €
03026-212M1263,52210236942,111,41 8,69 €
03026-216M168,54,524142,5601103,993,05 12,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83