Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid, vyztuženo skelnými vlákny
šroub ocelový s plochou hlavou DIN 921.
Přídržná deska, ocel.
Provedení: Černé.
Šroub s plochou hlavou a přídržná desky pozinkované.
Upozornění:Magnetický uzávěr pro výkyvné a posuvné dveře. Podélné otvory umožňují pružné ustavování polohy na hliníkových profilech a plochých prvcích.Odkaz na výkres:
1) Šroub s plochou hlavou
2) Přídržná deska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03075-11 Magnetický uzávěr 199 kB

Výkresy

Magnetický uzávěr

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1BDHH1LL1Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
ProtikusCADPřís.CenaObjednat
03075-11-17281207,7174,3146281253Šroub s plochou hlavou M4x5 5,81 €
03075-11-284013013,5286,3201040192010Šroub s plochou hlavou M5x6 6,05 €
03075-11-284023013,5286,3201040192010Šroub s plochou hlavou M5x6 a přídržná deska 14x41x2 7,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83