Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, pružina a kulička z nerezové oceli.
O-kroužek NBR.
Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.
O-kroužek černý.
Upozornění:Pružné tlačné elementy s adhezním prstencem jsou vhodné k montáži v „poloze nad hlavou“ nebo pro montáž v obtížně přístupných místech.

Lze je rukou nebo prsty přímo či pomocí jednoduchých montážních pomůcek vtlačit do příslušných montážních otvorů. O-kroužek pak zajišťuje potřebnou adhezi a jistí tak pružný tlačný element proti „vypadnutí“. Montáž dalších dílů lze provádět pohodlně a bez dodatečných pomocných opatření.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03065 Pružné opěrky s třecím O-kroužkem 200 kB

Výkresy

Pružné opěrky s třecím O-kroužkem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3D4H=ZdvihLL1L2L3L4Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03065-054,953454,10,8510,72,30,737 1,66 €
03065-065,954565,11610,72,30,747 1,55 €
03065-087,955686,11,571,51,23,71612 1,73 €
03065-109,956,58108,11,8921,24,21,5612 2,01 €
03065-1211,958101210,12,713,52,51,85,321020 2,23 €
03065-1413,9510121412,13,5162,51,85,521525 3,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83