Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli třida D.
Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03030 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové 250 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z oceli, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z oceli, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03030-03M31,50,491,51,53 2,15 €
03030-04M42,50,8102410 1,61 €
03030-05M530,9142,5611 1,61 €
03030-06M63,51153913 1,61 €
03030-08M851,51841530 2,08 €
03030-10M10622352040 2,30 €
03030-12M1282,52663055 3,04 €
03030-16M16103,533865125 4,07 €
03030-20M20124,5431080160 5,47 €
03030-24M24155,5481290180 9,50 €

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z oceli, zvětšená síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z oceli, zvětšená síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03030-203M31,50,491,557 2,30 €
03030-204M42,50,81021222 1,76 €
03030-205M530,9142,51930 1,76 €
03030-206M63,511532840 1,76 €
03030-208M851,51844773 2,27 €
03030-210M106223566100 2,56 €
03030-212M1282,526666120 3,38 €
03030-216M16103,533890180 4,49 €
03030-220M20124,54310115240 6,04 €
03030-224M24155,54812130270 10,44 €

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

více informací

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a kuličkou, z oceli, dlouhé provedení, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1H=ZdvihLSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03030-404M42,50,8162410 2,15 €
03030-405M530,9202,5611 2,15 €
03030-406M63,51253913 2,15 €
03030-408M851,53041530 2,69 €
03030-410M10623552040 2,99 €
03030-412M1282,54063055 3,99 €
03030-416M16103,545865125 5,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83