|
|
03030Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8. Kulička ocelová. Pružina z pružinové oceli třida D.Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | D | D1 | H | L | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03030-03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 1,5 | 3 | | | 2,09 € | | 03030-04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 1,56 € | | 03030-05 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 6 | 11 | | | 1,56 € | | 03030-06 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 13 | | | 1,56 € | | 03030-08 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 15 | 30 | | | 2,02 € | | 03030-10 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 20 | 40 | | | 2,23 € | | 03030-12 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 30 | 55 | | | 2,96 € | | 03030-16 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 65 | 125 | | | 3,96 € | | 03030-20 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 80 | 160 | | | 5,32 € | | 03030-24 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 90 | 180 | | | 9,23 € | | 03030-203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 5 | 7 | | | 2,23 € | | 03030-204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 12 | 22 | | | 1,71 € | | 03030-205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 19 | 30 | | | 1,71 € | | 03030-206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 28 | 40 | | | 1,71 € | | 03030-208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 47 | 73 | | | 2,20 € | | 03030-210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 66 | 100 | | | 2,50 € | | 03030-212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 66 | 120 | | | 3,29 € | | 03030-216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 90 | 180 | | | 4,36 € | | 03030-220 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 115 | 240 | | | 5,87 € | | 03030-224 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 130 | 270 | | | 10,14 € | | 03030-404 | M4 | 2,5 | 0,8 | 16 | 2 | 4 | 10 | | | 2,09 € | | 03030-405 | M5 | 3 | 0,9 | 20 | 2,5 | 6 | 11 | | | 2,09 € | | 03030-406 | M6 | 3,5 | 1 | 25 | 3 | 9 | 13 | | | 2,09 € | | 03030-408 | M8 | 5 | 1,5 | 30 | 4 | 15 | 30 | | | 2,61 € | | 03030-410 | M10 | 6 | 2 | 35 | 5 | 20 | 40 | | | 2,91 € | | 03030-412 | M12 | 8 | 2,5 | 40 | 6 | 30 | 55 | | | 3,88 € | | 03030-416 | M16 | 10 | 3,5 | 45 | 8 | 65 | 125 | | | 5,06 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|