|
|
03030Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, dlouhé... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8. Kulička ocelová. Pružina z pružinové oceli třida D.Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | H | L | S | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03030-404 | M4 | 2,5 | 0,8 | 16 | 2 | 4 | 10 | | | 2,09 € | | 03030-405 | M5 | 3 | 0,9 | 20 | 2,5 | 6 | 11 | | | 2,09 € | | 03030-406 | M6 | 3,5 | 1 | 25 | 3 | 9 | 13 | | | 2,09 € | | 03030-408 | M8 | 5 | 1,5 | 30 | 4 | 15 | 30 | | | 2,61 € | | 03030-410 | M10 | 6 | 2 | 35 | 5 | 20 | 40 | | | 2,91 € | | 03030-412 | M12 | 8 | 2,5 | 40 | 6 | 30 | 55 | | | 3,88 € | | 03030-416 | M16 | 10 | 3,5 | 45 | 8 | 65 | 125 | | | 5,06 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|