Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, samoupínací, plastové
03076

Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, samoupínací,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu.
Pružina z nerezové oceli.
Kulička z nerezové oceli nebo POM.
Provedení: Pouzdro černé. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.Upozornění:Samoupínání pružných opěrek umožňuje snadnou montáž a také bezpečnou instalaci nad hlavou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03076 Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, samoupínací, plastové 136 kB

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou v hladkém provedení, samoupínací, plastové

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponenty
D

D1D2LL1H=ZdvihSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03076-04nerezová ocel434,6510,836,5 0,79 €
03076-05nerezová ocel545,661169,4 0,83 €
03076-06nerezová ocel656,5711,66,212,6 0,85 €
03076-08nerezová ocel86,58,5911,91020,4 0,98 €
03076-10nerezová ocel1081113,51,52,411,922,3 1,58 €
03076-204POM434,6510,836,5 0,95 €
03076-205POM545,661169,4 1,00 €
03076-206POM656,5711,66,212,6 1,05 €
03076-208POM86,58,5911,91020,4 1,13 €
03076-210POM1081113,51,52,411,922,3 1,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83