Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružné tlačné prvky v hladkém provedení, samoupínací, plastové
03076

Pružné tlačné prvky v hladkém provedení, samoupínací, plastové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu.
Pružina z nerezové oceli.
Kulička z nerezové oceli nebo POM.
Provedení: Pouzdro černé. Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.Upozornění:Samoupínání pružných opěrek umožňuje snadnou montáž a také bezpečnou instalaci nad hlavou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03076 Pružné tlačné prvky v hladkém provedení, samoupínací, plastové 135 kB

Výkresy

Pružné tlačné prvky v hladkém provedení, samoupínací, plastové

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací číslo

Materiál
komponenty
D

D1D2LL1HSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03076-04nerezová ocel434,6510,836,5 0,77 €
03076-05nerezová ocel545,661169,4 0,81 €
03076-06nerezová ocel656,5711,66,212,6 0,83 €
03076-08nerezová ocel86,58,5911,91020,4 0,95 €
03076-10nerezová ocel1081113,51,52,411,922,3 1,53 €
03076-204POM434,6510,836,5 0,93 €
03076-205POM545,661169,4 0,98 €
03076-206POM656,5711,66,212,6 1,01 €
03076-208POM86,58,5911,91020,4 1,09 €
03076-210POM1081113,51,52,411,922,3 1,76 €