Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pouzdra s odpruženou kuličkou s hlavou a tlačným kolíkem, z oceli
03060

Pouzdra s odpruženou kuličkou s hlavou a tlačným kolíkem, z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Brynýrováno, tlačný čep kalený.Upozornění:Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03060 Pouzdra s odpruženou kuličkou s hlavou a tlačným kolíkem, z oceli 211 kB

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou s hlavou a tlačným kolíkem, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D3H=ZdvihLL2L3Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03060-0662,9583,5203,261022 4,72 €
03060-0883,95104,5243,283090 4,95 €
03060-10105,95135,53041042110 5,29 €
03060-12127,95166,53651250130 5,46 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83