|
|
|
03072Pružné opěrky v hladkém provedení, bez nákružku, nerezová ocel |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Provedení: Kulička tvrzena, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | D | D1 | H=Zdvih | L | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
|---|
| 03072-203 | nerezová ocel | 3 | 2 | 0,65 | 7 | 5 | 7 |  | | 1,58 € | | | 03072-204 | nerezová ocel | 4 | 3 | 0,8 | 9 | 12 | 22 |  | | 1,40 € | | | 03072-205 | nerezová ocel | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | 30 |  | | 1,54 € | | | 03072-206 | nerezová ocel | 6 | 5 | 1,5 | 14 | 22 | 40 |  | | 1,59 € | | | 03072-208 | nerezová ocel | 8 | 6 | 1,8 | 16 | 42 | 73 |  | | 1,86 € | | | 03072-210 | nerezová ocel | 10 | 8 | 2,7 | 22 | 54 | 100 |  | | 2,13 € | | | 03072-212 | nerezová ocel | 12 | 10 | 3,2 | 24 | 54 | 122 |  | | 2,62 € | | | 03072-304 | POM | 4 | 3 | 0,6 | 9 | 12 | 22 |  | | 1,54 € | | | 03072-305 | POM | 5 | 4 | 0,9 | 12 | 19 | 30 |  | | 1,69 € | | | 03072-306 | POM | 6 | 5 | 1,3 | 14 | 22 | 40 |  | | 1,76 € | | | 03072-308 | POM | 8 | 6 | 1,7 | 16 | 42 | 73 |  | | 2,05 € | | | 03072-310 | POM | 10 | 8 | 2,6 | 22 | 54 | 100 |  | | 2,33 € | | | 03072-312 | POM | 12 | 10 | 3,1 | 24 | 54 | 122 |  | | 2,91 € | |
|
| Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|