norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

旋转锁销

一般而言旋转锁销作为锁定元件用于门、盖子或柜子上。在工业领域,它们常用于机床门或开关柜上。但也用于安装车及物流车上,因为它们除了安全的可锁的功能外,还具备安装坚固的特性。
norelem 旋转锁销涵盖不同的型号。从小型及长型旋转锁销,具备可锁功能的旋转锁销到配有不同把手样式的旋转锁销(L 和 T 形把手),几乎涵盖了所有应用领域。关于旋转锁销的材质,购买者可以选择钢制或不锈钢制。
特别对于需执行严格清洁标准的卫生领域,norelem 提供一种不锈钢制的旋转锁销,其防水和防尘效果符合 IP69K。由于特殊的形状,其特别容易清洁,特别耐脏。
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83