norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
尺寸为 0 的链条张紧器
带半圆形轮廓
22281-56

尺寸为 0 的链条张紧器 带半圆形轮廓

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料外壳。
链条滑块采用超高分子量聚乙烯 PE-UHMW。
不锈钢螺栓和弹簧。
提示:根据 ISO 606,准备安装链条张紧器,以实现滚子链的低噪音和低磨损运行。坚固的塑料外壳具有较高的防腐蚀性能。

有两种夹紧力规格可供选择:
轻弹簧弹力规格:58 - 32 N。
加强弹簧弹力规格:132 - 60 N。

通过三色磨损指示器,可轻松监控磨损情况
绿色:正常
黄色:仍然正常
红色:弹簧行程不足(弹簧弹力低于 32 或 60 N)。必须重新调整链条张紧器。如果所有调整选项的范围都无法保证足够的调节,则必须更换链条。
温度范围:-20 °C 到 +60 °C(短时温度达 +80 °C)。装配:最好将其直接安装在驱动轮后方,以尽可能缩短需要张紧的松弛边长度。为减少磨损,应使多个链节接触。
尺寸为 0 的链条张紧器在交付时处于释放状态。安装前,必须将夹紧芯压入壳体内,并用提供的保险销固定。
附件:角形托架 22281-90。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22281-56 尺寸为 0 的链条张紧器 带半圆形轮廓 350 kB

图纸

尺寸为 0 的链条张紧器
带半圆形轮廓

商品选择/筛选

订货号类型 1尺寸ISO 编号夹紧力
N
夹紧行程
L2
节距,英寸合适的
安装支架

CAD配件价格订购
22281-56-0611轻弹簧弹力006 B-158-32403/8X7/3222281-90-20000根据要求
22281-56-0811轻弹簧弹力008 B-1 / 10 B-158-32401/2X5/16 / 5/8X3/822281-90-20000根据要求
22281-56-1211轻弹簧弹力012 B-158-32403/4X7/1622281-90-20000根据要求
22281-56-0621轻弹簧弹力006 B-258-32403/8X7/3222281-90-20000根据要求
22281-56-0821轻弹簧弹力008 B-258-32401/2X5/1622281-90-20000根据要求
22281-56-1021轻弹簧弹力010 B-258-32405/8X3/822281-90-20000根据要求
22281-56-0612加强弹簧弹力006 B-1132-60403/8X7/3222281-90-20000根据要求
22281-56-0812加强弹簧弹力008 B-1 / 10 B-1132-60401/2X5/16 / 5/8X3/822281-90-20000根据要求
22281-56-1212加强弹簧弹力012 B-1132-60403/4X7/1622281-90-20000根据要求
22281-56-0622加强弹簧弹力006 B-2132-60403/8X7/3222281-90-20000根据要求
22281-56-0822加强弹簧弹力008 B-2132-60401/2X5/1622281-90-20000根据要求
22281-56-1022加强弹簧弹力010 B-2132-60405/8X3/822281-90-20000根据要求