新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
灵活的标准件系统
01000
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
02000
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
03000
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
04000
夹紧块、 夹紧元件
05000
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
06000
操作部件
07000
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销
08000
钻孔夹具配件 钻套
09000
磁铁
装配系统
12000
压缩空气技术
10000
铝制型材、 连接件、 盖板、 特殊元件
用于机床和设备制造的系统和组件
20000
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
21000
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
22000
驱动技术
23000
联轴器、 刚性联轴器、 胀紧套、 万向节、 快速插拔联轴器、 轴承、 密封件
24000
梯形丝杠、 滚珠丝杠驱动、 轴承单元、 花键轴
26000
螺旋压力弹簧、 弹性缓冲、 橡胶金属缓冲器、 减振器、 空气弹簧
27000
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
28000
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
29000
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材
量具检具组件
31000
比测台、 表座、 铰接件
32000
旋转测试仪、 量表
33000
量具检具标准元件
34000
用于测量技术的固定系统和夹紧元件
夹紧技术
41000
台钳夹紧技术
42000
零点定位夹紧技术
电动机构
80000
连接器 能量链
81000
控制和信号装置
82000
电源装置
83000
传感器
84000
电缆螺纹接头, 电缆进线板
85000
电机 升降柱
86000
照明
输送和移动技术
95000
输送和移动技术
norelem technoshop
96000
量尺、 磁性标签和磁性袋、 防护网、 Supercraft 软头锤、 防冲件、 锥形清洁器和清洁棒、 冷却管
97000
润滑剂、 胶粘技术、 滑脂嘴
norelem inch
02000 inch
自适应球头端面、支脚、夹紧垫片、支撑块 - 英制
03000 inch
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母 - 英制
04000 inch
夹紧块 夹紧元件 - 英制
06000 inch
操作部件 - 英制
07000 inch
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销 - 英制
27000 inch
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链 - 英制
29000 inch
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材 - 英制