norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
06920-15

倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:这种倾斜式弓形把手特别适合于安装在狭窄的空间。
这些把手特别稳固,也可用于需要坚固处理和耐腐蚀性的地方。
材料:

精铸不锈钢 1.4308 或 1.4404。

规格:亮色。提示:由于生产原因,手柄表面可能会有不规则之处。应用:用于机械制造、设备制造、模具制造、食品和医疗技术中的狭窄空间条件。装配:背面安装。优点:即便狭窄的空间条件下也易于触及。
极其稳定和牢固。
耐腐蚀。
用于打开和关闭盖子、面板和机罩的固定元件。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06920-15 倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手 185 kB

图纸

倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手

商品选择/筛选

订货号金属键ABB1D

HLT负载能力
N
CAD配件价格订购
06920-15-1000080611.43081002113M650113101000 根据要求
06920-15-1120080611.43081122113M650125101000 根据要求
06920-15-1200080611.43081202113M650133101000 根据要求
06920-15-1280080611.43081282113M650141101000 根据要求
06920-15-1600080611.43081602113M650173101000 根据要求
06920-15-1000080621.44041002113M650113101000 根据要求
06920-15-1120080621.44041122113M650125101000 根据要求
06920-15-1200080621.44041202113M650133101000 根据要求
06920-15-1280080621.44041282113M650141101000 根据要求
06920-15-1600080621.44041602113M650173101000 根据要求