06903
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料 PPA (耐高温),玻璃纤维增强型。
规格:
黑色。
提示:
设计有固定孔,便于使用圆柱头螺栓或者六角螺栓进行固定。
温度范围:
根据 IEC 216,持续工作温度最高为 150℃ 至 160 ℃。
短时工作温度最高为 250℃。
装配:
正面或背面安装。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06903 耐高温塑料弓形把手,从操作侧安装
179 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
A
B
C
D
H
L
L1
SW
T
T1
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06903-311708
117
26
10
9
41
136
94
13
15
8
1500
根据要求
06903-313208
132
27
11
9
44
154
112
13
16
8
1500
根据要求
06903-315008
150
27
11
9
44
172
132
13
16
8
1500
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
斜式铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06902-01
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,从操作侧安装
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70