用于机床和设备制造的系统和组件
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
20000
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
143 型号
21000
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
4830 型号
22000
驱动技术
6264 型号
23000
联轴器、 刚性联轴器、 胀紧套、 万向节、 快速插拔联轴器、 轴承、 密封件
5769 型号
24000
梯形丝杠、 滚珠丝杠驱动、 轴承单元、 花键轴
833 型号
26000
螺旋压力弹簧、 弹性缓冲、 橡胶金属缓冲器、 减振器、 空气弹簧
1671 型号
27000
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
2990 型号
28000
油位指示器、 塞子、 堵头、 排气螺塞、 油尺、 注入管接头
478 型号
29000
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材
658 型号