norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
螺旋压力弹簧、
弹性缓冲、
橡胶金属缓冲器、
减振器、
空气弹簧
26000

螺旋压力弹簧、 弹性缓冲、 橡胶金属缓冲器、 减振器、 空气弹簧

返回
  • 气压弹簧和减震元件
气压弹簧在结构技术中一般用于无需施加较大力来控制、制动或移动物体的情况。

norelem 气压弹簧

通常情况下,norelem 气压弹簧适用于活门、顶盖或罩子的阻尼运动(开合以及移动)。气压弹簧因其具有耐腐蚀性能好和低维护的特点,在机械制造领域中深受结构设计师的青睐。气压弹簧的常用领域:

• 机械制造

• 夹具制造

• 设备制造

• 家具制造业

• 运动器材和娱乐器材

• 家用电器

• 汽车制造业

• 食品加工业(不锈钢规格)



norelem 的气压弹簧充有氮气和油。不锈钢规格内充注了符合 FDA 法规 21 CFR 178.3570 中规定的“食品级润滑油”标准的油。因此,不锈钢规格的气压弹簧可以用于食品加工业。气压弹簧可承受 -20° 至 +80° 摄氏度的工作温度。norelem 的气压弹簧可根据客户的具体需要来充注气体压力。客户可直接通过 norelem 的产品目录或网上商店订购即装型成品。另外,气压弹簧的推力也可售后通过集成的充气阀调小。气压弹簧的活塞杆材质分别采用钢制或不锈钢制 (1.4305)。活塞杆的直径介于 6 到 14 mm 之间。行程介于 40 到 400 mm 之间。norelem 的气压弹簧的两端均设有连接螺纹。确保弹簧的两端均可安装连接件。自 2018 年 6 月以来,norelem 还在应用广泛的品类中添加了不锈钢规格的气压弹簧。不锈钢规格的弹簧为通用型。

norelem 可调缓冲器

norelem 的工业缓冲器吸收移动(加速)物体的动能,通过油液内部摩擦将动能转化为热能。缓冲器的工作原理符合能量守恒的物理基本定律。所产生的热能传递到缓冲器内所谓的缸体上,并释放到周围环境中。工业缓冲器可快速减缓移动的物体,直至缓慢停下。因此它们适合安装在手持装置、旋转和回转装置、直线式气缸以及其他许多工业类应用设备上,尤其是自动装置。

norelem 提供钢制或不锈钢材质的缓冲器。它们为即装型,免维护。所有型号均装有一个限位器。通常可在网上商店或产品目录中订购可调节型的缓冲器。其特别之处在于它的灵活性,缓冲器可通过安装在缓冲器底部的调节螺丝进行调节,可理想适应不断变化的应用条件。不锈钢规格的缓冲器系列注有食品级油,符合食品加工业的认证标准 (USDA-H1)。该系列采用 1.4404(壳体)或 1.4125(活塞杆)材质制造。缓冲器适用的温度范围介于 -50 °C 至 +120 °C 之间。所有减震器内部装有止动器。此外,限位器可通过限位螺母进行单独调节和精校。

norelem 的橡胶金属缓冲器

橡胶金属缓冲器(又称静音块或减震金属缓冲器)是由天然橡胶(弹性体)和钢制或不锈钢金属组件组合而成。橡胶金属缓冲器在机械制造领域中通常用作减振器或限位缓冲器,因为它价廉,而且是方便组装的标准化产品。橡胶金属缓冲器吸收动能,减降低整个系统内的压力、推力或振动(阻尼)。橡胶金属缓冲器通常安置在须缓解冲击力或缓解往返运动的末端止挡位置上。橡胶金属缓冲器大幅度降低了振动振幅。橡胶金属缓冲器在实践中用作“门限位器”、“门缓冲器”或机座等传统的应用情况。norelem 的品类中除不同的螺纹长度外,还提供许多不同结构和规格的缓冲器。

橡胶硬度说明:偏硬 = 70° 肖氏硬度,中等硬度 = 55° 肖氏硬度,偏软 = 45° 肖氏硬度,温度范围:介于 -30 °C 至 +80 °C 之间。norelem 的橡胶金属缓冲器符合 RoHs 标准

norelem 螺旋弹簧

符合 ISO 10243 标准的螺旋弹簧经过热处理,以确保应用中的最长使用寿命。螺旋弹簧适用于高幅度的波动负荷和连续负荷。这种弹簧可在高达 230° 的工作温度下工作。经典的应用领域为汽车制造业或工艺流程。norelem 产品库中提供四种不同基本规格的铬硅钢制螺旋弹簧:



• 绿色规格适用于轻负荷
• 蓝色规格适用于中等负荷
• 红色规格适用于重型规格
• 黄色规格适用于超重型规格



详细的规格参数可查看产品详情页上的参数表

norelem 弹性体

弹性体阻尼器在实际当中通常用于空气噪声或结构噪声的阻尼降噪。这种阻尼器承重能力极强,而且耐油耐脂。norelem 的弹性体阻尼器基本上分为三种不同的肖氏硬度:70 肖氏硬度 A (黑色阻尼器) / 80 肖氏硬度 A (黄色阻尼器) / 90 肖氏硬度 A (红色阻尼器)

弹性体阻尼器具有价廉、免维护以及使用寿命长的特点。所有 norelem 的阻尼器均符合 RoHs 标准。

norelem 的减震器

这种减震器是价廉、免维护的减震元件,在机床、直线轴、气动系统和搬运设备中用作限位阻尼器或限位挡块。norelem 的减震器即适用于持续应用元件,也可作为急停应用元件。
这种减震器基本上分为两种不同的规格:径向(软停和硬停)和轴向(软停和硬停)减震。norelem 出售的减震器为即装型,配有专用的固定螺栓。吸收 58% 至 73% 的能量。最大 5 m/s 的撞击速度可吸收的动力介于 870 至 35190 牛顿。这种减震器耐海水、化学品或微生物的侵蚀。其材质不吸水。因此不会发生共聚酯弹性体的溶胀。材料的硬度为 55D 肖氏硬度。