norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

norelem 压缩弹簧/螺旋弹簧

norelem 系列中的压缩弹簧和螺旋弹簧由铬硅钢制成的矩形型材线材制成。因此缠绕压缩弹簧的方式,应使其对压力作出反应。
norelem 系列中的螺旋弹簧的标准直径为 10 - 25 mm,长度为 25 - 305 mm。相同长度和直径的压缩弹簧可以毫无问题地在不同负载水平之间进行互换。另外,压缩弹簧特殊的形状为高交变负荷以及高连续负荷提供了前提,即使在高达 230 °C 的工作温度下也能使用。

螺旋弹簧在工业中的使用范围

由于其用途广泛,螺旋弹簧尤其应用于模具制造、机床制造和设备制造中。

压缩弹簧的应用示例

每当必须移动机器部件时,都会使用 norelem 压缩弹簧/螺旋弹簧。Norelem 压力弹簧也用于打开或关闭开关触点。螺旋弹簧用作力锁合连接,例如在门止动件或摩擦离合器中。

压缩弹簧的使用寿命

通过将弹性距离分为工作距离和预压距离,可以影响压缩弹簧的使用寿命。弹性距离与压缩弹簧的空载长度之差越小,预期使用寿命越高。因此,为了获得最长的使用寿命,螺旋弹簧的预紧力应尽可能大,工作距离应尽可能短。

弹性距离

弹性距离 (S) 是压缩弹簧在受力后被压缩的距离。弹性距离是工作距离和预压距离的总和(计算示例:L0 和 L 之间的差值)。

预压距离

为了确保弹簧在安装状态下不会产生噪音并且不会在安装部件中松动,弹簧应始终采用预应力 (VW) 设计(计算:长度 L1 < 长度 L0)。

工作距离

工作距离是弹簧未安装预紧力时的距离。

空载长度

弹簧在安装状态下的长度,没有任何力作用在其上。为了延长压缩弹簧的使用寿命,在制造过程中,压缩弹簧还经过热处理,喷砂和预加载到块的高度。

块高度

块高度是弹簧的高度,其中线圈彼此直接相邻。

norelem 压缩弹簧类型

螺旋压缩弹簧以不同颜色组标注为四个负载级别。同等长度和直径的弹簧可在四个负载级别之间替换。根据要求(所需的力),使用特定类型的弹簧。
norelem 系列包括以下载荷等级、强度和弹簧类型:弹簧的长度、直径、力和颜色均符合 ISO 10243 标准。此外,矩形截面压缩弹簧的安装尺寸和公差也都按此标准设置。
与全系列或网上商店的所有产品一样,norelem 作为压缩弹簧的制造商, 通过下载或 U 盘的形式提供压缩弹簧的相应 CAD 数据。
在模具制造,机床制造和设备制造等应用领域中,所有压缩弹簧都是相同的。