norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
螺旋压力弹簧,符合 ISO 10243 标准,超重型
26003

螺旋压力弹簧,符合 ISO 10243 标准,超重型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铬-硅-钢。规格:黄色。提示:长度,直径,力度及颜色符合 ISO 10243。

F1 表示较长寿命下 17% L0 弹簧行程的弹簧负荷。
F2 表示中等寿命下 20% L0 弹簧行程的弹簧负荷。
Fmax 表示 25% L0 弹簧行程的最大弹簧负荷。

F = 弹簧压缩1mm需施加的力
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 螺旋压缩弹簧的技术参数 201 kB

图纸

螺旋压力弹簧,符合 ISO 10243 标准,超重型

商品选择/筛选

订货号D

D1LOF
N
F1
N
F2
N
F
max. N
S1S2S
max.
CAD配件价格订购
26003-10050251052532,51381632034,356,3 根据要求
26003-10050321053225,11371612015,46,48 根据要求
26003-10050381053820,91351591996,57,69,5 根据要求
26003-10050441054417,91341581977,58,811 根据要求
26003-100505110551151301531918,71013 根据要求
26003-10050641056412131154192111316 根据要求
26003-10050761057610129152190131519 根据要求
26003-10053051053052,4124146183526176 根据要求
26003-120602512,56,32558,42482923654,356,3 根据要求
26003-120603212,56,33244,42422843555,46,48 根据要求
26003-120603812,56,338362332743426,57,69,5 根据要求
26003-120604412,56,34430,92312723407,58,811 根据要求
26003-120605112,56,351272342753448,71013 根据要求
26003-120606412,56,36421,6235276346111316 根据要求
26003-120607612,56,37617,8230271338131519 根据要求
26003-120608912,56,38915,2230271338151822 根据要求
26003-120630512,56,33054,3223262328526176 根据要求
26003-1608025168251265336287844,356,3 根据要求
26003-16080321683292,85055947425,46,48 根据要求
26003-16080381683874,94845697126,57,69,5 根据要求
26003-160804416844634715546937,58,811 根据要求
26003-16080511685155,14785627038,71013 根据要求
26003-16080641686442,9467549686111316 根据要求
26003-16080761687635,3456537671131519 根据要求
26003-16080891688929,8451530663151822 根据要求
26003-160810216810226,1453532666172026 根据要求
26003-16083051683058,5443521652526176 根据要求
26003-20100252010252931250147018304,356,3 根据要求
26003-20100322010322241220143017905,46,48 根据要求
26003-20100382010381771140135016806,57,69,5 根据要求
26003-20100442010441491110131016407,58,811 根据要求
26003-20100512010511281110131016308,71013 根据要求
26003-201006420106499108012701580111316 根据要求
26003-201007620107681,7106012401550131519 根据要求
26003-201008920108969,5105012401550151822 根据要求
26003-2010102201010260,6105012401550172026 根据要求
26003-2010115201011553104012201520202329 根据要求
26003-2010127201012747,6103012101510222532 根据要求
26003-2010140201014043102012001510242835 根据要求
26003-2010152201015239101011901480263038 根据要求
26003-2010305201030521,2110012901620526176 根据要求
26003-25120322512,5323541930227028305,46,48 根据要求
26003-25120382512,5382801810213026606,57,69,5 根据要求
26003-25120442512,5442321730204025507,58,811 根据要求
26003-25120512512,5511981710202025208,71013 根据要求
26003-25120642512,564154167019702460111316 根据要求
26003-25120762512,576125162019002380131519 根据要求
26003-25120892512,589106160018802350151822 根据要求
26003-25121022512,510291,2158018602330172026 根据要求
26003-25121152512,511581,1159018702330202329 根据要求
26003-25121272512,512772,1156018302290222532 根据要求
26003-25121402512,514065,5156018302290242835 根据要求
26003-25121522512,515260,1155018302280263038 根据要求
26003-25121782512,517851,3155018302280303645 根据要求
26003-25122032512,520344,7154018102270354151 根据要求
26003-25123052512,530529,6153018102260526176 根据要求