norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

下载

返回

norelem CAD支持工具 - 轻松获取CAD数据:

第一步:
选择适合您的产品,然后在产品详细信息页面上点击产品列表中的CAD按钮。
第二步:
3D CAD模型显示在单独的窗口中。
第三步:
登录后,可以免费下载CAD数据,或者使用PART2CAD插件直接在您的CAD系统中生成CAD数据。
方案1:
下载CAD数据。为此选择适合您的CAD系统,然后将数据手动导入到CAD程序中。

                       

                  

方案2:

使用PART2CAD插件,将Norelem CAD数据直接加载到您的CAD系统中 - 无需缓存和手动导入。

插件生成本地化智能CAD模型。

当前可用于以下系统: Catia, Creo, Inventor, NX, SolidEdge 和 SolidWorks.

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83