05592-05
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4310。
规格:
亮色。
提示:
随供了 M2.5 不锈钢固定螺栓。
安装方式 1,用于板厚 6-12 mm。
安装方式 2,用于板厚大于 12 mm。
对于薄板(11 mm 以下),夹紧板底部会突出板面。
装配:
安装时请注意夹紧板与旋转夹紧装置的对齐。
图纸提示:
1) 安装方式 1
2) 安装方式 2
3) 板
4) 适用于固定螺栓(沉头)M2.5
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05592-05 用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
230 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
D4
D5
D6
H
H1
H2
H3
H4
M
CAD
配件
价格
订购
05592-05-12831
28
31
42
35
31
42
10,5
2
2,5
11
4
M02,5
根据要求
订货号
名称
类型 1
类型 2
形状类型
CAD
配件
价格
订购
05592-05-12831
夹紧板
-
-
-
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销,外壳直径 20 mm
05561-02
不锈钢旋转锁销,紧凑型,外壳直径 20 mm
05562
带蝶形旋钮的紧凑型旋转锁销,外壳直径 22 mm
05563
钢制紧凑型旋转锁销的舌簧
05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
05564-10
锌制旋转锁销,可锁定
05564-14
锌制旋转锁销,可锁定,长型
05564-15
钢制舌簧,带限位器
05566
锌制旋转锁销,外壳和操作件镀铬或黑色粉末喷涂处理
05566-03
不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>