norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:*A 的单位为 mm,壳体长度 H=18 mm、H=30 mm 和 H=50 mm。附件:锌制旋转锁销,可锁定 05564-10。
锌制旋转锁销,可锁定,长型 05564-14。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 05564-15_Datasheet_32869--zh 142 kB

图纸

钢制舌簧,带限位器

商品选择/筛选

订货号类型 1类型 2A,当 H=18A,当 H=30A,当 H=50B

B1L适用于 norelem 旋转锁销

CAD配件价格订购
05564-15-13506带挡块向上弯折的曲柄61838198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-13508带挡块向上弯折的曲柄82040198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-13510带挡块向上弯折的曲柄102242198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-13513带挡块向上弯折的曲柄132545198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-13514带挡块向上弯折的曲柄142646198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-13516带挡块向上弯折的曲柄162848198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-13518带挡块D 型183050198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-13520带挡块向下弯折的曲柄203252198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-13522带挡块向下弯折的曲柄223454198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-13524带挡块向下弯折的曲柄243656198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-13526带挡块向下弯折的曲柄263858198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-13528带挡块向下弯折的曲柄284060198,13505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14504带挡块向上弯折的曲柄41636198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14506带挡块向上弯折的曲柄61838198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14508带挡块向上弯折的曲柄82040198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14510带挡块向上弯折的曲柄102242198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14513带挡块向上弯折的曲柄132545198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14514带挡块向上弯折的曲柄142646198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14516带挡块向上弯折的曲柄162848198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14518带挡块D 型183050198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14520带挡块向下弯折的曲柄203252198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14522带挡块向下弯折的曲柄223454198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14524带挡块向下弯折的曲柄243656198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14526带挡块向下弯折的曲柄263858198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14528带挡块向下弯折的曲柄284060198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14530带挡块向下弯折的曲柄304262198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14532带挡块向下弯折的曲柄324464198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14534带挡块向下弯折的曲柄344666198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14536带挡块向下弯折的曲柄364868198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14538带挡块向下弯折的曲柄385070198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14540带挡块向下弯折的曲柄405272198,14505564-10, 05564-14 根据要求
05564-15-14542带挡块向下弯折的曲柄425474198,14505564-10, 05564-14 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83