05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
紧凑型旋转锁销,可锁定
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
压铸锌壳体和操作件。
黄铜螺母。
钢制舌簧。
镍黄铜钥匙。
规格:
壳体和操作件镀铬。
螺母和舌簧镀锌。
提示:
可锁定的旋转锁销左右侧安装均可,锁模行程 90°。旋转锁销可以预组装。
这种可锁定的旋转锁销分别提供 2 个钥匙。钥匙可以从两个位置上拔下(打开和关闭)。锁定是相同的,也就是说每个锁都可以用相同的钥匙打开(锁定 2233)。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05564 紧凑型旋转锁销,可锁定
209 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
操作元件
A
H
CAD
配件
价格
订购
05564-1075
锁
7,5
13,5
根据要求
05564-1135
锁
13,5
13,5
根据要求
05564-1195
锁
19,5
13,5
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销,外壳直径 20 mm
05561-02
不锈钢旋转锁销,紧凑型,外壳直径 20 mm
05562
带蝶形旋钮的紧凑型旋转锁销,外壳直径 22 mm
05563
钢制紧凑型旋转锁销的舌簧
05564-10
锌制旋转锁销,可锁定
05564-14
锌制旋转锁销,可锁定,长型
05564-15
钢制舌簧,带限位器
05566
锌制旋转锁销,外壳和操作件镀铬或黑色粉末喷涂处理
05566-03
不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
05566-04
长型不锈钢
旋转锁销
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-62