norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:壳体和操作件为压铸锌材质。
锌制螺母。
规格:壳体和操作件镀铬。
螺母为亮色。
提示:可锁定旋转锁销,可在左侧或右侧使用,关闭行程 90°。旋转锁销可预安装。
单侧配有紧固螺母,相当于带有夹头的接地螺母。
配有不锈钢气缸盖和防尘罩。

这种可闭合的旋转锁销随供有 2 把钥匙。在两种状态下(开启和锁定)都可拔出钥匙。锁的钥匙相同,即每把锁都可以用同一把钥匙打开(钥匙 1333)。

请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。

*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
附件:钢制舌簧,带限位器 05564-15。
旋转锁销的钥匙 05586。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 產品規格表 05564-10 锌制旋转锁销,可锁定 204 kB

图纸

锌制旋转锁销,可锁定

商品选择/筛选

订货号D

HH2S
max.
SW操作元件CAD配件价格订购
05564-10-1828128186,3827相同锁定的钥匙 根据要求
05564-10-1832132186,3827相同锁定的钥匙 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83