产品说明材料:压铸锌壳体、操作件和螺母。 NBR O 型圈,PUR 平面密封件。规格:壳体和操作件镀铬或经黑色粉末喷涂处理。 螺母镀锌。提示:通过锁定在终端位置上使旋转锁销实现耐振。左右侧安装均可,锁模行程 90°,配有内部旋转限制装置。旋转锁销可以预组装(对于较小的 A 型和较大的门厚度时,只能有限实现)。测试依据 DIN EN 60068-2-64 (振动)和 DIN EN 60068-2-27 (冲击),测试标准 61373。防振性符合 1 类 B 级铁路应用的要求(=最高要求)。固定螺母设计为带钳爪的接地螺母。
通过 O 型圈和发泡的 PUR 密封件实现防水防尘等级为 IP65。
所需规格的舌簧请单独订购。每个舌簧可与每个壳体组合使用。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。附件:套筒扳手 05586。 旋转锁销的舌簧,无钢制限位器 05570。图纸提示:
操作件: a) 方形 7 mm b) 方形 8 mm c) 一字槽 d) 双齿 3 mm e) 双齿 5 mm f) 三角形 8 mm