05566-03
不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
旋转锁销
不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢外壳 1.4404。
不锈钢操作件和紧固螺母 1.4404。
规格:
亮色。
提示:
旋转锁销可预安装,锁闭行程为 90°。可在左侧或右侧使用。IP65 防水防尘等级符合 EN 60529 标准。
请单独订购所需规格的舌簧。每种舌簧都可以与壳体组合。
*尺寸 A 由旋转锁销和簧片组合而成,显示的是匹配的簧片。
附件:
旋转锁销 05586。
不锈钢旋转锁销的舌簧 05566-07。
图纸提示:
操作件:
a) 方形 7 mm
b) 方形 8 mm
c) 双齿 3 mm
d) 双齿 5 mm
e) 手柄
f) 三角形 7 mm
1) O 型环
2) 平垫片
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05566-03 不锈钢 1.4404 旋转锁销,小型,外壳直径 28 mm
226 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
操作元件
D
H
S
max.
CAD
配件
价格
订购
05566-03-1718
方形 7 mm
28
18
8
根据要求
05566-03-1818
方形 8 mm
28
18
8
根据要求
05566-03-4318
双齿 3 mm
28
18
8
根据要求
05566-03-4518
双齿 5 mm
28
18
8
根据要求
05566-03-0018
蝶形旋钮
28
18
8
根据要求
05566-03-8718
三角形 7 MM
28
18
8
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-61
|
>
|
>>
05561
紧凑型旋转锁销,外壳直径 20 mm
05561-02
不锈钢旋转锁销,紧凑型,外壳直径 20 mm
05562
带蝶形旋钮的紧凑型旋转锁销,外壳直径 22 mm
05563
钢制紧凑型旋转锁销的舌簧
05564
紧凑型旋转锁销,可锁定
05564-10
锌制旋转锁销,可锁定
05564-14
锌制旋转锁销,可锁定,长型
05564-15
钢制舌簧,带限位器
05566
锌制旋转锁销,外壳和操作件镀铬或黑色粉末喷涂处理
05566-04
长型不锈钢
旋转锁销
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-61
|
>
|
>>